Группы товаров
Барашковые гайки для уплотнительных  и подкладных шайб Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1312

Барашковые гайки для уплотнительных и подкладных шайб Hygienic...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Металлические части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:

Барашковые гайки позволяют реализовать простые винтовые соединения. Они соединяются и разъединяются без инструментов.

Поверхность полностью полирована до высокой степени блеска, глубина шероховатости составляет значительно менее Ra 0,8 мкм. Контур выполнен с крупными радиусами, переходами и закруглениями. Независимо от монтажного положения барашковой гайки к ней практически не пристают остатки продукта или чистящего средства и грязь. Поэтому гарантируется легкая очистка.

Для уплотнения винтового соединения используются уплотнительные и подкладные шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process. Стержень барашковой гайки разработан специально под это уплотнение. В результате получается уплотнение резьбового соединения практически без мертвой зоны, соответствующее гигиеническим требованиям.

По запросу:Другая глубина резьбы, дюймовая резьба.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491 для привинчиваемых стыковых поверхностей.

Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1312 Барашковые гайки для уплотнительных и подкладных шайб Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 155 kB
 Техническое описание Hygienic USIT® 329 kB

Чертежи

Барашковые гайки для уплотнительных  и подкладных шайб Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABD

D2HH1RTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1312.2004204M410,8195,30,456 по запросу
K1312.2105215M511,82160,56 по запросу
K1312.2506256M614,22570,557 по запросу
K1312.3308338M818338,40,79 по запросу
K1312.40104010M1022,340100,811 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33