Группы товаров

Крестообразная ручка

назад

Крестообразная ручка

Крестообразная ручка от KIPP прочна и проста в работе. Наряду с большим выбором рукояток управления компания HEINRICH KIPP WERK предлагает также крестообразные ручки в соответствии со стандартом DIN 6335. Универсальные крестообразные ручки изготавливаются из элегантных и прочных материалов, таких как алюминий, нержавеющая сталь, чугун или пластмасса. Также доступны ручки с полностью зачищенной или полированной поверхностью.
Рукоятка KIPP, крестообразная

Крестообразные рукоятки: варианты применения

Универсальная крестообразная ручка используется как опорный и крепежный элемент для регулировки вручную. Крестообразная ручка применяется в различных областях, прежде всего, в машиностроении, производстве промышленного оборудования, инструментов, вспомогательного оборудования, спортивного инвентаря, мебели, а также реабилитационной и медицинской техники. Крестообразная ручка является стандартным элементом для ручной регулировки.
Рукоятки KIPP, крестообразные

Крестообразные рукоятки: принцип действия

Мы предлагаем крестообразные ручки с внутренней или наружной резьбой, а также с калибровым отверстием или в виде заготовки. Мы производим также заготовки для быстрозажимных крестообразных ручек, которые могут использоваться для быстрого и надежного зажима, например покрытий. Современная крестообразная ручка от KIPP удобно лежит в руке и отличается привлекательным внешним видом. Модели из алюминия, нержавеющей стали, чугуна или пластмассы — в нашем ассортименте высококачественных ручек вы сможете подобрать для себя оптимальные продукты по выгодным ценам. Получите информацию о практичных дуговых ручках и звездообразных ручках.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33