Группы товаров
Гайки высокого типа с накаткой из стали и нержавеющей стали DIN 466
K0143

Гайки высокого типа с накаткой из стали и нержавеющей стали DIN...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь, вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Гайки высокого типа М 12 с накаткой не предусмотрены по официальному стандарту.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0143 Гайки высокого типа с накаткой из стали и нержавеющей стали DIN 466 225 kB

Чертежи

Гайки высокого типа с накаткой из стали и нержавеющей стали DIN 466

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
DD1D3HKCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0143.04Автоматная стальM41689,53,5 по запросу
K0143.05Автоматная стальM5201011,54 по запросу
K0143.06Автоматная стальM62412155 по запросу
K0143.08Автоматная стальM83016186 по запросу
K0143.10Автоматная стальM103620238 по запросу
K0143.12Автоматная стальM123620238 по запросу
K0143.042нержавеющая стальM41689,53,5 по запросу
K0143.052нержавеющая стальM5201011,54 по запросу
K0143.062нержавеющая стальM62412155 по запросу
K0143.082нержавеющая стальM83016186 по запросу
K0143.102нержавеющая стальM103620238 по запросу
K0143.122нержавеющая стальM123620238 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33