Группы товаров
Ручка грибковая, пластик DIN 6336
K1848

Ручка грибковая, пластик DIN 6336

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт черный, резьбовой болт из стали.Исполнение: Резьбовой болт оцинкованный с синим пассивированием.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1848 Ручка грибковая, пластик DIN 6336 221 kB

Чертежи

Ручка грибковая, пластик DIN 6336

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D8HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1848.42505X10LM5251216810 по запросу
K1848.42505X15LM5251216815 по запросу
K1848.42505X20LM5251216820 по запросу
K1848.42505X25LM5251216825 по запросу
K1848.42505X30LM5251216830 по запросу
K1848.42505X35LM5251216835 по запросу
K1848.42505X40LM5251216840 по запросу
K1848.42505X45LM5251216845 по запросу
K1848.42505X50LM5251216850 по запросу
K1848.42505X60LM5251216860 по запросу
K1848.42506X10LM6251216810 по запросу
K1848.42506X15LM6251216815 по запросу
K1848.42506X20LM6251216820 по запросу
K1848.42506X25LM6251216825 по запросу
K1848.42506X30LM6251216830 по запросу
K1848.42506X35LM6251216835 по запросу
K1848.42506X40LM6251216840 по запросу
K1848.42506X45LM6251216845 по запросу
K1848.42506X50LM6251216850 по запросу
K1848.42506X60LM6251216860 по запросу
K1848.43206X10LM63214201010 по запросу
K1848.43206X15LM63214201015 по запросу
K1848.43206X20LM63214201020 по запросу
K1848.43206X25LM63214201025 по запросу
K1848.43206X30LM63214201030 по запросу
K1848.43206X35LM63214201035 по запросу
K1848.43206X40LM63214201040 по запросу
K1848.43206X45LM63214201045 по запросу
K1848.43206X50LM63214201050 по запросу
K1848.43206X60LM63214201060 по запросу
K1848.43208X15LM83214201015 по запросу
K1848.43208X20LM83214201020 по запросу
K1848.43208X25LM83214201025 по запросу
K1848.43208X30LM83214201030 по запросу
K1848.43208X35LM83214201035 по запросу
K1848.43208X40LM83214201040 по запросу
K1848.43208X45LM83214201045 по запросу
K1848.43208X50LM83214201050 по запросу
K1848.43208X60LM83214201060 по запросу
K1848.44008X15LM84018251315 по запросу
K1848.44008X20LM84018251320 по запросу
K1848.44008X25LM84018251325 по запросу
K1848.44008X30LM84018251330 по запросу
K1848.44008X35LM84018251335 по запросу
K1848.44008X40LM84018251340 по запросу
K1848.44008X45LM84018251345 по запросу
K1848.44008X50LM84018251350 по запросу
K1848.44008X60LM84018251360 по запросу
K1848.44010X15LM104018251315 по запросу
K1848.44010X20LM104018251320 по запросу
K1848.44010X25LM104018251325 по запросу
K1848.44010X30LM104018251330 по запросу
K1848.44010X35LM104018251335 по запросу
K1848.44010X40LM104018251340 по запросу
K1848.44010X45LM104018251345 по запросу
K1848.44010X50LM104018251350 по запросу
K1848.44010X60LM104018251360 по запросу
K1848.45010X15LM105022321715 по запросу
K1848.45010X20LM105022321720 по запросу
K1848.45010X25LM105022321725 по запросу
K1848.45010X30LM105022321730 по запросу
K1848.45010X35LM105022321735 по запросу
K1848.45010X40LM105022321740 по запросу
K1848.45010X45LM105022321745 по запросу
K1848.45010X50LM105022321750 по запросу
K1848.45010X60LM105022321760 по запросу
K1848.45012X15LM125022321715 по запросу
K1848.45012X20LM125022321720 по запросу
K1848.45012X25LM125022321725 по запросу
K1848.45012X30LM125022321730 по запросу
K1848.45012X35LM125022321735 по запросу
K1848.45012X40LM125022321740 по запросу
K1848.45012X45LM125022321745 по запросу
K1848.45012X50LM125022321750 по запросу
K1848.45012X60LM125022321760 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33