Группы товаров
Болты с накаткой из пластмассы, антистатические
K1473

Болты с накаткой из пластмассы, антистатические

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный полиамидом, графитово-черный.
Резьбовая шпилька из стали 5.8.
Исполнение: Резьбовой болт с синим пассивированием.Применение:Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD).
Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.).
Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.
Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.
Преимущества:Для защиты чувствительных, электрических или электронных деталей, компонентов и устройств.
Области применения: электромонтаж, приборостроение согласно директивам ATEX.
Изготовлено из специальной токопроводящей пластмассы.
Промышленная фурнитура с защитой от электростатического разряда (ЭСР) была специально разработана для использования в зонах с защитой от ЭСР.
Болты с накаткой затягиваются и ослабляются без инструмента.
Безопасность:Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах.
При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым возможного воспламенения газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях.
Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX.

Целевые группы:
Изготовители устройств, которые должны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU для изделия.
Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.
Особенности:
  RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1473 Болты с накаткой из пластмассы, антистатические 182 kB
 Техническое описание ESD 214 kB

Чертежи

Болты с накаткой из пластмассы, антистатические

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D3HKLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1473.11180424X10M418913810 по запросу
K1473.11180424X15M418913815 по запросу
K1473.11200524X10M52010,615910 по запросу
K1473.11200524X15M52010,615915 по запросу
K1473.11200524X20M52010,615920 по запросу
K1473.11250624X10M62512171010 по запросу
K1473.11250624X15M62512171015 по запросу
K1473.11250624X20M62512171020 по запросу
K1473.11320824X15M83214221315 по запросу
K1473.11320824X20M83214221320 по запросу
K1473.11320824X30M83214221330 по запросу
K1473.11401024X20M104018251420 по запросу
K1473.11401024X30M104018251430 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33