Группы товаров
Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки, запираемые
K1378

Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки,...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Ручка, термопласт.
Втулка или резьбовая шпилька из стали класса прочности 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Ручка, цвет черно-серый RAL7021 или красный, аналогичный RAL3020.
Стальные части синепассивированные.
Нержавеющая сталь, полированная.
Указание:Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки препятствуют несанкционированному отвинчиванию резьбового соединения.
С помощью запирающего цилиндра обеспечивается соединение с геометрическим замыканием между рукояткой и резьбовой частью или разъединение геометрического замыкания.
При отсутствии соединения с геометрическим замыканием рукоятка поворачивается без вращения резьбовой части.
Таким образом исключается несанкционированное разъединение резьбового соединения.

Запираемые пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки соответственно поставляются с 2-мя ключами.
Ключ можно вынуть в обоих положениях («открыто» и «закрыто»).
Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть тем же ключом.
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1378 Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки, запираемые 714 kB

Чертежи (общий обзор)

Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки, запираемые

Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки, запираемые, с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки, запираемые, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
основы
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1378.6806Стальчерно-серыйM668241045,517 по запросу
K1378.6808Стальчерно-серыйM868241045,517 по запросу
K1378.6810Стальчерно-серыйM1068241045,517 по запросу
K1378.06806нержавеющая стальчерно-серыйM668241045,517 по запросу
K1378.06808нержавеющая стальчерно-серыйM868241045,517 по запросу
K1378.06810нержавеющая стальчерно-серыйM1068241045,517 по запросу
K1378.846806СталькрасныйM668241045,517 по запросу
K1378.846808СталькрасныйM868241045,517 по запросу
K1378.846810СталькрасныйM1068241045,517 по запросу
K1378.0846806нержавеющая сталькрасныйM668241045,517 по запросу
K1378.0846808нержавеющая сталькрасныйM868241045,517 по запросу
K1378.0846810нержавеющая сталькрасныйM1068241045,517 по запросу

Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки, запираемые, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки, запираемые, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
основы
D

D1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1378.6808X20Стальчерно-серыйM868241045,520 по запросу
K1378.6810X20Стальчерно-серыйM1068241045,520 по запросу
K1378.06808X20нержавеющая стальчерно-серыйM868241045,520 по запросу
K1378.06810X20нержавеющая стальчерно-серыйM1068241045,520 по запросу
K1378.846808X20СталькрасныйM868241045,520 по запросу
K1378.846810X20СталькрасныйM1068241045,520 по запросу
K1378.0846808X20нержавеющая сталькрасныйM868241045,520 по запросу
K1378.0846810X20нержавеющая сталькрасныйM1068241045,520 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33