Группы товаров
Ручки грибковые с внутренней резьбой
K0251

Ручки грибковые с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0251 Ручки грибковые с внутренней резьбой 193 kB

Чертежи

Ручки грибковые с внутренней резьбой

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
крышки
DD1D2D3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0251.04Стальчёрно-серый RAL 7021M4211219211010 по запросу
K0251.041Стальоранжевый RAL 2004M4211219211010 по запросу
K0251.042Стальярко-зелёный RAL6032M4211219211010 по запросу
K0251.043Стальсиний RAL5017M4211219211010 по запросу
K0251.045Стальсветло-серый RAL 7035M4211219211010 по запросу
K0251.046Стальярко-красный RAL 3020M4211219211010 по запросу
K0251.047Стальярко-жёлтый RAL 1021M4211219211010 по запросу
K0251.05Стальчёрно-серый RAL 7021M5211219211010 по запросу
K0251.051Стальоранжевый RAL 2004M5211219211010 по запросу
K0251.052Стальярко-зелёный RAL6032M5211219211010 по запросу
K0251.053Стальсиний RAL5017M5211219211010 по запросу
K0251.055Стальсветло-серый RAL 7035M5211219211010 по запросу
K0251.056Стальярко-красный RAL 3020M5211219211010 по запросу
K0251.057Стальярко-жёлтый RAL 1021M5211219211010 по запросу
K0251.06Стальчёрно-серый RAL 7021M6251423251210 по запросу
K0251.061Стальоранжевый RAL 2004M6251423251210 по запросу
K0251.062Стальярко-зелёный RAL6032M6251423251210 по запросу
K0251.063Стальсиний RAL5017M6251423251210 по запросу
K0251.065Стальсветло-серый RAL 7035M6251423251210 по запросу
K0251.066Стальярко-красный RAL 3020M6251423251210 по запросу
K0251.067Стальярко-жёлтый RAL 1021M6251423251210 по запросу
K0251.08Стальчёрно-серый RAL 7021M8331831331514 по запросу
K0251.081Стальоранжевый RAL 2004M8331831331514 по запросу
K0251.082Стальярко-зелёный RAL6032M8331831331514 по запросу
K0251.083Стальсиний RAL5017M8331831331514 по запросу
K0251.085Стальсветло-серый RAL 7035M8331831331514 по запросу
K0251.086Стальярко-красный RAL 3020M8331831331514 по запросу
K0251.087Стальярко-жёлтый RAL 1021M8331831331514 по запросу
K0251.004нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M4211219211010 по запросу
K0251.0041нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M4211219211010 по запросу
K0251.0042нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M4211219211010 по запросу
K0251.0043нержавеющая стальсиний RAL5017M4211219211010 по запросу
K0251.0045нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M4211219211010 по запросу
K0251.0046нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M4211219211010 по запросу
K0251.0047нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M4211219211010 по запросу
K0251.005нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M5211219211010 по запросу
K0251.0051нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M5211219211010 по запросу
K0251.0052нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M5211219211010 по запросу
K0251.0053нержавеющая стальсиний RAL5017M5211219211010 по запросу
K0251.0055нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M5211219211010 по запросу
K0251.0056нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M5211219211010 по запросу
K0251.0057нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M5211219211010 по запросу
K0251.006нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M6251423251210 по запросу
K0251.0061нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M6251423251210 по запросу
K0251.0062нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M6251423251210 по запросу
K0251.0063нержавеющая стальсиний RAL5017M6251423251210 по запросу
K0251.0065нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M6251423251210 по запросу
K0251.0066нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M6251423251210 по запросу
K0251.0067нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M6251423251210 по запросу
K0251.008нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M8331831331514 по запросу
K0251.0081нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M8331831331514 по запросу
K0251.0082нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M8331831331514 по запросу
K0251.0083нержавеющая стальсиний RAL5017M8331831331514 по запросу
K0251.0085нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M8331831331514 по запросу
K0251.0086нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M8331831331514 по запросу
K0251.0087нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M8331831331514 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33