Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка, латунь.
Исполнение: Резьбовая втулка без покрытия.По запросу:Другие цвета.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0142 Ручки с накаткой 179 kB

Чертежи

Ручки с накаткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0142.11203M3131013,566,5 по запросу
K0142.11204M4131013,569,3 по запросу
K0142.11504M4151215,579,3 по запросу
K0142.11505M5151215,5710 по запросу
K0142.11506M6151215,579 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33