Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Резьбовой палец: сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Резьбовой палец оцинкован.
Указание на чертеже:
Форма D: с резьбовой втулкой, без крышки
Форма K: с резьбовой втулкой
Форма L: с наружной резьбой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1090 Рукоятки звездообразные 154 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные

Рукоятки звездообразные, форма D, с резьбовой втулкой, без крышки

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные, форма D, с резьбовой втулкой, без крышки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D6HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1090.53005DM53015112211184 по запросу
K1090.53006DM63015112211184 по запросу
K1090.53008DM83015112211184 по запросу
K1090.54006DM6401712,524,512,5186 по запросу
K1090.54008DM8401712,524,512,5186 по запросу
K1090.54010DM10401712,524,512,5186 по запросу
K1090.55008DM85020142915,51811 по запросу
K1090.55010DM105020142915,51811 по запросу
K1090.55012DM1250201429141811 по запросу
K1090.56010DM10602416,534181816 по запросу
K1090.56012DM12602416,534181816 по запросу

Рукоятки звездообразные, форма K, с резьбовой втулкой

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные, форма K, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D6HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1090.23005KM5301592211141,5 по запросу
K1090.23006KM6301592211101,5 по запросу
K1090.24006KM640171224,512161 по запросу
K1090.24008KM840171224,512141 по запросу
K1090.24010KM1040171224,512141 по запросу
K1090.25008KM8502014,52915,5141,5 по запросу
K1090.25010KM10502014,52915,5141,5 по запросу
K1090.25012KM12502014,52915,5181,5 по запросу
K1090.26010KM106024183418211,5 по запросу
K1090.26012KM126024183418181,5 по запросу

Рукоятки звездообразные, форма L

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные, форма L

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D6HH3T1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1090.43006X16LM63015922111,516 по запросу
K1090.43006X20LM63015922111,520 по запросу
K1090.43006X30LM63015922111,530 по запросу
K1090.43008X16LM83015922111,516 по запросу
K1090.43008X20LM83015922111,520 по запросу
K1090.43008X30LM83015922111,530 по запросу
K1090.43008X40LM83015922111,540 по запросу
K1090.44006X16LM640171224,512,5116 по запросу
K1090.44006X20LM640171224,512,5120 по запросу
K1090.44006X30LM640171224,512,5130 по запросу
K1090.44006X40LM640171224,512,5140 по запросу
K1090.44008X20LM840171224,512,5120 по запросу
K1090.44008X30LM840171224,512,5130 по запросу
K1090.44008X40LM840171224,512,5140 по запросу
K1090.44008X50LM840171224,512,5150 по запросу
K1090.45008X20LM8502014,529151,520 по запросу
K1090.45008X30LM8502014,529151,530 по запросу
K1090.45008X40LM8502014,529151,540 по запросу
K1090.45010X20LM10502014,529151,520 по запросу
K1090.45010X30LM10502014,529151,530 по запросу
K1090.45010X40LM10502014,529151,540 по запросу
K1090.45010X50LM10502014,529151,550 по запросу
K1090.46010X20LM1060241834181,520 по запросу
K1090.46010X30LM1060241834181,530 по запросу
K1090.46010X40LM1060241834181,540 по запросу
K1090.46010X50LM1060241834181,550 по запросу
K1090.46012X20LM1260241834181,520 по запросу
K1090.46012X30LM1260241834181,530 по запросу
K1090.46012X40LM1260241834181,540 по запросу
K1090.46012X50LM1260241834181,550 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33