Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь (для немецкой формы мин. качество чугуна M12) или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Сталь и чугун, гальваническая оцинковка.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Барашковые гайки можно затягивать и (как правило) отвинчивать вручную без инструмента.Указание на чертеже:
DE = немецкая форма, аналогичная DIN 315
AM = американская форма
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2344 Барашковые гайки 140 kB

Чертежи (общий обзор)

Барашковые гайки

Барашковые гайки, форма DE, немецкая форма, аналогичная DIN 315

подробнее

Чертежи

Барашковые гайки, форма DE, немецкая форма, аналогичная DIN 315

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DA
макс.
D2
макс.
HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2344.104DEСтальM420810,54,6по запросу
K2344.105DEСтальM52611136,5по запросу
K2344.106DEСтальM63313178по запросу
K2344.108DEСтальM839162010по запросу
K2344.110DEСтальM1051202512по запросу
K2344.112DEКовкий чугунM12652333,514по запросу
K2344.116DEКовкий чугунM16732937,517по запросу
K2344.120DEКовкий чугунM20903546,521по запросу
K2344.1104DEнержавеющая сталь A2M420810,54,6по запросу
K2344.1105DEнержавеющая сталь A2M52611136,5по запросу
K2344.1106DEнержавеющая сталь A2M63313178по запросу
K2344.1108DEнержавеющая сталь A2M839162010по запросу
K2344.1110DEнержавеющая сталь A2M1051202512по запросу
K2344.1112DEнержавеющая сталь A2M12652333,514по запросу
K2344.1116DEнержавеющая сталь A2M16732937,517по запросу
K2344.1120DEнержавеющая сталь A2M20903546,521по запросу

Барашковые гайки, форма AM, американская форма

подробнее

Чертежи

Барашковые гайки, форма AM, американская форма

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DA
макс.
D2
макс.
HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2344.204AMСтальM418,588,83по запросу
K2344.205AMСтальM5221110,54по запросу
K2344.206AMСтальM626,81312,94,9по запросу
K2344.208AMСтальM830,31414,85,4по запросу
K2344.210AMСтальM1035,316,517,36,3по запросу
K2344.212AMСтальM1247,522,522,57,9по запросу
K2344.1204AMнержавеющая сталь A2M418,588,83по запросу
K2344.1205AMнержавеющая сталь A2M5221110,54по запросу
K2344.1206AMнержавеющая сталь A2M626,81312,94,9по запросу
K2344.1208AMнержавеющая сталь A2M830,31414,85,4по запросу
K2344.1210AMнержавеющая сталь A2M1035,316,517,36,3по запросу
K2344.1212AMнержавеющая сталь A2M1247,522,522,57,9по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33