Группы товаров
Ручки грибковые с внутренней резьбой
K0250

Ручки грибковые с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь, нержавеющая сталь 1.4305, нержавеющая сталь 1.4404 или алюминий.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без отделки или отпескоструенная.
Алюминий, анодированный в натуральный цвет.
По запросу:Ручки грибковые с наружной резьбой.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0250 Ручки грибковые с внутренней резьбой 134 kB

Чертежи

Ручки грибковые с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Вид
стали
Поверхность
корпуса
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0250.0902Сталь-голубой цветM2148146,74 по запросу
K0250.0003Сталь-голубой цветM31810188,67,5 по запросу
K0250.0104Сталь-голубой цветM42112211010 по запросу
K0250.0105Сталь-голубой цветM52112211012,5 по запросу
K0250.0206Сталь-голубой цветM62514251212 по запросу
K0250.0308Сталь-голубой цветM83318331616 по запросу
K0250.0410Сталь-голубой цветM1040244018,720 по запросу
K0250.902нержавеющая сталь1.4305-M2148146,74 по запросу
K0250.003нержавеющая сталь1.4305-M31810188,67,5 по запросу
K0250.104нержавеющая сталь1.4305-M42112211010 по запросу
K0250.105нержавеющая сталь1.4305-M52112211012,5 по запросу
K0250.206нержавеющая сталь1.4305-M62514251212 по запросу
K0250.308нержавеющая сталь1.4305-M83318331616 по запросу
K0250.410нержавеющая сталь1.4305-M1040244018,720 по запросу
K0250.2902нержавеющая сталь1.4305отпескоструенныйM2148146,74 по запросу
K0250.2003нержавеющая сталь1.4305отпескоструенныйM31810188,67,5 по запросу
K0250.2104нержавеющая сталь1.4305отпескоструенныйM42112211010 по запросу
K0250.2105нержавеющая сталь1.4305отпескоструенныйM52112211012,5 по запросу
K0250.2206нержавеющая сталь1.4305отпескоструенныйM62514251212 по запросу
K0250.2308нержавеющая сталь1.4305отпескоструенныйM83318331616 по запросу
K0250.2410нержавеющая сталь1.4305отпескоструенныйM1040244018,720 по запросу
K0250.3902нержавеющая сталь1.4404-M2148146,74 по запросу
K0250.3003нержавеющая сталь1.4404-M31810188,67,5 по запросу
K0250.3104нержавеющая сталь1.4404-M42112211010 по запросу
K0250.3105нержавеющая сталь1.4404-M52112211012,5 по запросу
K0250.3206нержавеющая сталь1.4404-M62514251212 по запросу
K0250.3308нержавеющая сталь1.4404-M83318331616 по запросу
K0250.3410нержавеющая сталь1.4404-M1040244018,720 по запросу
K0250.4902нержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйM2148146,74 по запросу
K0250.4003нержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйM31810188,67,5 по запросу
K0250.4104нержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйM42112211010 по запросу
K0250.4105нержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйM52112211012,5 по запросу
K0250.4206нержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйM62514251212 по запросу
K0250.4308нержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйM83318331616 по запросу
K0250.4410нержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйM1040244018,720 по запросу
K0250.1902Алюминий-анодированыйM2148146,74 по запросу
K0250.1003Алюминий-анодированыйM31810188,67,5 по запросу
K0250.1104Алюминий-анодированыйM42112211010 по запросу
K0250.1105Алюминий-анодированыйM52112211012,5 по запросу
K0250.1206Алюминий-анодированыйM62514251212 по запросу
K0250.1308Алюминий-анодированыйM83318331616 по запросу
K0250.1410Алюминий-анодированыйM1040244018,720 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33