Группы товаров
Т-образные рукоятки из нержавеющей стали
K1203

Т-образные рукоятки из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение: полированная электролитическим способом или подвергнутая дробеструйной обработке.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1203 Т-образные рукоятки из нержавеющей стали 146 kB

Чертежи

Т-образные рукоятки из нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаПоверхность
корпуса
ABD

D3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1203.55061отпескоструенный55,212,3M61432,92112 по запросу
K1203.55081отпескоструенный55,212,3M81432,92112 по запросу
K1203.65061отпескоструенный65,314M6163722,716 по запросу
K1203.65081отпескоструенный65,314M8163722,716 по запросу
K1203.65101отпескоструенный65,314M10163722,716 по запросу
K1203.75101отпескоструенный75,317,8M102041,224,916 по запросу
K1203.75121отпескоструенный75,317,8M122041,224,916 по запросу
K1203.55062электролитически полированный55,212,3M61432,92112 по запросу
K1203.55082электролитически полированный55,212,3M81432,92112 по запросу
K1203.65062электролитически полированный65,314M6163722,716 по запросу
K1203.65082электролитически полированный65,314M8163722,716 по запросу
K1203.65102электролитически полированный65,314M10163722,716 по запросу
K1203.75102электролитически полированный75,317,8M102041,224,916 по запросу
K1203.75122электролитически полированный75,317,8M122041,224,916 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33