Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Чрезвычайно низкая габаритная высота позволяет использовать эти зажимы в тесном пространстве. Расположенные по длине окружности пазы обеспечивают шероховатость покрытия.Материал, конструкция:Основа термопласт жёсткий, чёрный.
Мягкое чёрное покрытие из термопласта.
Внутренняя резьба - латунь.
Наружная резьба - оцинкованная сталь, класс прочности 5.8.
Указание:SYMPA TOUCH Болты с накаткой имеются в наличии одного размера с внутренней и наружной резьбой.По запросу:Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0281 Болты с накаткой 167 kB

Чертежи (общий обзор)

Болты с накаткой

Болты с накаткой с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Болты с накаткой с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0281.5705KM557,41712,5по запросу
K0281.5706KM657,41712,5по запросу
K0281.5708KM857,41712,5по запросу
K0281.5710KM1057,41712,5по запросу

Болты с накаткой с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Болты с накаткой с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0281.5706X15LM657,41715по запросу
K0281.5706X20LM657,41720по запросу
K0281.5706X25LM657,41725по запросу
K0281.5706X35LM657,41735по запросу
K0281.5708X16LM857,41716по запросу
K0281.5708X25LM857,41725по запросу
K0281.5708X30LM857,41730по запросу
K0281.5708X35LM857,41735по запросу
K0281.5710X30LM1057,41730по запросу
K0281.5710X40LM1057,41740по запросу
K0281.5710X50LM1057,41750по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33