Группы товаров
Ручки с накаткой из алюминия
K1099

Ручки с накаткой из алюминия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа из алюминия.
Крышка из термопласта PA6.
Установочный штифт из нержавеющей стали.
Исполнение: Основа черная анодированная.
Крышка цвета светло-серый RAL 7035.
Установочный штифт чистый.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, цвета, а также специальные исполнения.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1099 Ручки с накаткой из алюминия 137 kB

Чертежи

Ручки с накаткой из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D4HH2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1099.27085827M4185,511 по запросу
K1099.271051027M4185,511 по запросу
K1099.341051034M521714 по запросу
K1099.341251234M521714 по запросу
K1099.421251242M524,58,515 по запросу
K1099.421451442M524,58,515 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33