Группы товаров
Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали
K1297

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), с внутренней...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31.
Сталь или нержавеющая сталь.
Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь чистая.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1297 Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали 172 kB

Чертежи

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1297.3205Автоматная стальM5321622,5117,5 по запросу
K1297.3206Автоматная стальM6321622,5119 по запросу
K1297.4006Автоматная стальM6402028149 по запросу
K1297.4008Автоматная стальM84020281412 по запросу
K1297.4010Автоматная стальM104020281415 по запросу
K1297.5008Автоматная стальM850253517,512 по запросу
K1297.5010Автоматная стальM1050253517,515 по запросу
K1297.6012Автоматная стальM1260303718,518 по запросу
K1297.13205нержавеющая стальM5321622,5117,5 по запросу
K1297.13206нержавеющая стальM6321622,5119 по запросу
K1297.14006нержавеющая стальM6402028149 по запросу
K1297.14008нержавеющая стальM84020281412 по запросу
K1297.14010нержавеющая стальM104020281415 по запросу
K1297.15008нержавеющая стальM850253517,512 по запросу
K1297.15010нержавеющая стальM1050253517,515 по запросу
K1297.16012нержавеющая стальM1260303718,518 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33