Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Болт с резьбой, из стали.
Втулка с резьбой, из стали или латуни.
Исполнение: Болт с резьбой оцинкованный.
Втулка с резьбой, оцинкованная или из латуни без покрытия.
Указание на чертеже:
Форма C: глухое резьбовое отверстие
Форма E: резьбовой втулкой
Форма L: наружной резьбой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1223 Ручки с накаткой 149 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки с накаткой

Ручки с накаткой, форма C, с глухим резьбовым отверстием

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой, форма C, с глухим резьбовым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1223.102206CпластмассаM622121367,5 по запросу
K1223.102606CпластмассаM6261720149 по запросу

Ручки с накаткой, форма E, с резьбовой втулкой

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой, форма E, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1223.212205EЛатуньM522121366 по запросу
K1223.202606EСтальM62617201410 по запросу
K1223.202608EСтальM82617201412 по запросу

Ручки с накаткой, форма L, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D

D1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1223.302205X10LСтальM5221213610 по запросу
K1223.302205X15LСтальM5221213615 по запросу
K1223.302205X20LСтальM5221213620 по запросу
K1223.302206X10LСтальM6221213610 по запросу
K1223.302206X15LСтальM6221213615 по запросу
K1223.302206X20LСтальM6221213620 по запросу
K1223.302206X30LСтальM6221213630 по запросу
K1223.302606X10LСтальM6261513610 по запросу
K1223.302606X15LСтальM6261513615 по запросу
K1223.302606X20LСтальM6261513620 по запросу
K1223.302606X30LСтальM6261513630 по запросу
K1223.302608X15LСтальM8261513615 по запросу
K1223.302608X20LСтальM8261513620 по запросу
K1223.302608X30LСтальM8261513630 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33