Группы товаров
Рукоятки звездообразные DIN 6336, нержавеющая сталь
K0150

Рукоятки звездообразные DIN 6336, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.
Установочный штифт и поперечный штифт чистые.
Указание на чертеже:
Форма B: сквозное отверстие
Форма C: глухое отверстие
Форма D: рассверленная резьба
Форма E: глухое резьбовое отверстие
Форма L: с наружной резьбой
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0150 Рукоятки звездообразные DIN 6336, нержавеющая сталь 198 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные DIN 6336, нержавеющая сталь

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2HH3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0150.232062Bполированный632122110 по запросу
K0150.240082Bполированный840142613 по запросу
K0150.250102Bполированный1050183417 по запросу
K0150.263122Bполированный1263204221 по запросу
K0150.232063Bотпескоструенный632122110 по запросу
K0150.240083Bотпескоструенный840142613 по запросу
K0150.250103Bотпескоструенный1050183417 по запросу
K0150.263123Bотпескоструенный1263204221 по запросу

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма C, глухое отверстие

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма C, глухое отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0150.332062Cполированный6321221101215 по запросу
K0150.340082Cполированный8401426131518 по запросу
K0150.350102Cполированный10501834171821 по запросу
K0150.363122Cполированный12632042212225 по запросу
K0150.332063Cотпескоструенный6321221101215 по запросу
K0150.340083Cотпескоструенный8401426131518 по запросу
K0150.350103Cотпескоструенный10501834171821 по запросу
K0150.363123Cотпескоструенный12632042212225 по запросу

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из нержавеющей стали, форма D, нарезанная резьба

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из нержавеющей стали, форма D, нарезанная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2D6HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0150.432062DполированныйM632126,4211011 по запросу
K0150.440082DполированныйM840148,4261314 по запросу
K0150.450102DполированныйM10501810,5341718 по запросу
K0150.463122DполированныйM12632013422122 по запросу
K0150.432063DотпескоструенныйM632126,4211011 по запросу
K0150.440083DотпескоструенныйM840148,4261314 по запросу
K0150.450103DотпескоструенныйM10501810,5341718 по запросу
K0150.463123DотпескоструенныйM12632013422122 по запросу

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0150.532062EполированныйM6321221101215 по запросу
K0150.540082EполированныйM8401426131518 по запросу
K0150.550102EполированныйM10501834171821 по запросу
K0150.563122EполированныйM12632042212225 по запросу
K0150.532063EотпескоструенныйM6321221101215 по запросу
K0150.540083EотпескоструенныйM8401426131518 по запросу
K0150.550103EотпескоструенныйM10501834171821 по запросу
K0150.563123EотпескоструенныйM12632042212225 по запросу

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1

D2HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0150.632063X15LотпескоструенныйM63212211015 по запросу
K0150.632063X20LотпескоструенныйM63212211020 по запросу
K0150.632063X25LотпескоструенныйM63212211025 по запросу
K0150.632063X30LотпескоструенныйM63212211030 по запросу
K0150.640083X20LотпескоструенныйM84014261320 по запросу
K0150.640083X25LотпескоструенныйM84014261325 по запросу
K0150.640083X30LотпескоструенныйM84014261330 по запросу
K0150.640083X40LотпескоструенныйM84014261340 по запросу
K0150.650103X25LотпескоструенныйM105018341725 по запросу
K0150.650103X30LотпескоструенныйM105018341730 по запросу
K0150.650103X40LотпескоструенныйM105018341740 по запросу
K0150.650103X50LотпескоструенныйM105018341750 по запросу
K0150.663123X30LотпескоструенныйM126320422130 по запросу
K0150.663123X40LотпескоструенныйM126320422140 по запросу
K0150.663123X50LотпескоструенныйM126320422150 по запросу
K0150.663123X60LотпескоструенныйM126320422160 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33