Группы товаров
Болты с накаткой из пластмассы
K1473

Болты с накаткой из пластмассы

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт, усиленный полиамидом, черно-серый.
Резьбовая шпилька из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Резьбовая шпилька из стали с синим пассивированием, из чистой нержавеющей стали.Преимущества:Болты с накаткой затягиваются и ослабляются без инструмента.
Предназначены для ручной фиксации и зажатия.
Различные размеры и длины резьбы.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1473 Болты с накаткой из пластмассы 166 kB

Чертежи

Болты с накаткой из пластмассы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
D

D1D3HKLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1473.1804X10Автоматная стальM418913810 по запросу
K1473.1804X15Автоматная стальM418913815 по запросу
K1473.2005X10Автоматная стальM52010,615910 по запросу
K1473.2005X15Автоматная стальM52010,615915 по запросу
K1473.2005X20Автоматная стальM52010,615920 по запросу
K1473.2506X10Автоматная стальM62512171010 по запросу
K1473.2506X15Автоматная стальM62512171015 по запросу
K1473.2506X20Автоматная стальM62512171020 по запросу
K1473.2506X30Автоматная стальM62512171030 по запросу
K1473.2506X40Автоматная стальM62512171040 по запросу
K1473.3208X15Автоматная стальM83214221315 по запросу
K1473.3208X20Автоматная стальM83214221320 по запросу
K1473.3208X30Автоматная стальM83214221330 по запросу
K1473.3208X40Автоматная стальM83214221340 по запросу
K1473.4010X20Автоматная стальM104018251420 по запросу
K1473.4010X30Автоматная стальM104018251430 по запросу
K1473.4010X40Автоматная стальM104018251440 по запросу
K1473.18042X10нержавеющая стальM418913810 по запросу
K1473.18042X15нержавеющая стальM418913815 по запросу
K1473.20052X10нержавеющая стальM52010,615910 по запросу
K1473.20052X15нержавеющая стальM52010,615915 по запросу
K1473.20052X20нержавеющая стальM52010,615920 по запросу
K1473.25062X10нержавеющая стальM62512171010 по запросу
K1473.25062X15нержавеющая стальM62512171015 по запросу
K1473.25062X20нержавеющая стальM62512171020 по запросу
K1473.25062X30нержавеющая стальM62512171030 по запросу
K1473.25062X40нержавеющая стальM62512171040 по запросу
K1473.32082X15нержавеющая стальM83214221315 по запросу
K1473.32082X20нержавеющая стальM83214221320 по запросу
K1473.32082X30нержавеющая стальM83214221330 по запросу
K1473.32082X40нержавеющая стальM83214221340 по запросу
K1473.40102X20нержавеющая стальM104018251420 по запросу
K1473.40102X30нержавеющая стальM104018251430 по запросу
K1473.40102X40нержавеющая стальM104018251440 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33