Группы товаров
Ручки четырёхлепестковые плоские
K0278

Ручки четырёхлепестковые плоские

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Высокая безопасность схватывания и привлекательный дизайн являются факторами отличной функциональности. Плоский тип конструкции хорошо подходит для низких монтажных пространств.Материал, конструкция:Основа термопласт жёсткий, чёрный.
Покрытие мягкое из чёрного термопласта.
Внутренняя резьба - латунь.
Наружная резьба - оцинкованная сталь, класс прочности 5.8.
Указание:SYMPA TOUCH Ручки четырёхлепестковые плоские имеются в наличии 5 размеров с внутренней и наружной резьбой.По запросу:Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0278 Ручки четырёхлепестковые плоские 180 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки четырёхлепестковые плоские

Ручки четырёхлепестковые плоские с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки четырёхлепестковые плоские с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0278.3505KM535,514,215,52,812,5 по запросу
K0278.3506KM635,514,215,52,812,5 по запросу
K0278.4405KM544,517,519,33,312,5 по запросу
K0278.4406KM644,517,519,33,312,5 по запросу
K0278.4408KM844,517,519,33,312,5 по запросу
K0278.4410KM1044,517,519,33,312,5 по запросу
K0278.5005KM550,823,622,13,812,5 по запросу
K0278.5006KM650,823,622,13,812,5 по запросу
K0278.5008KM850,823,622,13,812,5 по запросу
K0278.5010KM1050,823,622,13,812,5 по запросу
K0278.6306KM663,531,727,74,612,5 по запросу
K0278.6308KM863,531,727,74,612,5 по запросу
K0278.6310KM1063,531,727,74,612,5 по запросу
K0278.6312KM1263,531,727,74,612,5 по запросу
K0278.7608KM876,238,133,35,612,5 по запросу
K0278.7610KM1076,238,133,35,612,5 по запросу
K0278.7612KM1276,238,133,35,612,5 по запросу

Ручки четырёх лепестковые плоские с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки четырёх лепестковые плоские с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0278.3506X15LM635,514,215,52,815 по запросу
K0278.3506X20LM635,514,215,52,820 по запросу
K0278.3506X25LM635,514,215,52,825 по запросу
K0278.3506X35LM635,514,215,52,835 по запросу
K0278.4406X15LM644,517,519,33,315 по запросу
K0278.4406X20LM644,517,519,33,320 по запросу
K0278.4406X25LM644,517,519,33,325 по запросу
K0278.4406X35LM644,517,519,33,335 по запросу
K0278.4408X16LM844,517,519,33,316 по запросу
K0278.4408X25LM844,517,519,33,325 по запросу
K0278.4408X35LM844,517,519,33,335 по запросу
K0278.4410X20LM1044,517,519,33,320 по запросу
K0278.4410X30LM1044,517,519,33,330 по запросу
K0278.4410X40LM1044,517,519,33,340 по запросу
K0278.4410X50LM1044,517,519,33,350 по запросу
K0278.5006X15LM650,823,622,13,815 по запросу
K0278.5006X25LM650,823,622,13,825 по запросу
K0278.5006X35LM650,823,622,13,835 по запросу
K0278.5008X16LM850,823,622,13,816 по запросу
K0278.5008X25LM850,823,622,13,825 по запросу
K0278.5008X35LM850,823,622,13,835 по запросу
K0278.5010X30LM1050,823,622,13,830 по запросу
K0278.5010X40LM1050,823,622,13,840 по запросу
K0278.5010X50LM1050,823,622,13,850 по запросу
K0278.6306X15LM663,531,727,74,615 по запросу
K0278.6306X20LM663,531,727,74,620 по запросу
K0278.6306X25LM663,531,727,74,625 по запросу
K0278.6306X35LM663,531,727,74,635 по запросу
K0278.6308X16LM863,531,727,74,616 по запросу
K0278.6308X25LM863,531,727,74,625 по запросу
K0278.6308X35LM863,531,727,74,635 по запросу
K0278.6310X30LM1063,531,727,74,630 по запросу
K0278.6310X40LM1063,531,727,74,640 по запросу
K0278.6310X50LM1063,531,727,74,650 по запросу
K0278.7608X16LM876,238,133,35,616 по запросу
K0278.7608X25LM876,238,133,35,625 по запросу
K0278.7608X35LM876,238,133,35,635 по запросу
K0278.7610X30LM1076,238,133,35,630 по запросу
K0278.7610X50LM1076,238,133,35,650 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33