Группы товаров
Рукоятки крестообразные с мягкой поверхностью
K0613

Рукоятки крестообразные с мягкой поверхностью

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Опорный корпус из жесткого термопласта.
Покрытие из пластифицированного термопласта.
Втулка или резьбовой палец из стали 5.8.
Исполнение: Опорный корпус, покрытие, цвет черный.
Втулка или резьбовой палец из оцинкованной стали.
Указание:Крестообразные рукоятки с пластифицированной поверхностью захвата сочетают в себе устойчивость ручек из обычного термопласта
и удобную мягкую поверхность, приятную на ощупь.
Пластифицированное покрытие делает поверхность крестообразных рукояток очень удобной и нескользящей. Благодаря этому при высоком зажимном усилии кожа на руках защищена от травмирования.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0613 Рукоятки крестообразные с мягкой поверхностью 144 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки крестообразные с мягкой поверхностью

Рукоятки крестообразные, с мягкой поверхностью, форма К

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, с мягкой поверхностью, форма К

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0613.5108KM85115221013 по запросу
K0613.5110KM105115221013 по запросу
K0613.7608KM87619,52813,520 по запросу
K0613.7610KM107619,52813,520 по запросу
K0613.7612KM127619,52813,520 по запросу

Рукоятки крестообразные, с мягкой поверхностью, форма L

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, с мягкой поверхностью, форма L

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0613.5108X20LM85115231020 по запросу
K0613.5108X40LM85115231040 по запросу
K0613.5110X20LM105115231020 по запросу
K0613.5110X40LM105115231040 по запросу
K0613.7608X20LM87619,53013,520 по запросу
K0613.7608X40LM87619,53013,540 по запросу
K0613.7610X20LM107619,53013,520 по запросу
K0613.7610X40LM107619,53013,540 по запросу
K0613.7612X20LM127619,53013,520 по запросу
K0613.7612X30LM127619,53013,530 по запросу
K0613.7612X40LM127619,53013,540 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33