Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма A, отливка
K0149_A

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма A,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: гладко отшлифованные.
Без покрытия.
По запросу:Рукоятки крестообразные как заготовки (не шлифованные)Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0149_A Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма A, отливка 198 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма A, отливка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаПоверхность
корпуса
D1D2HH3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0149.14008Aгладко отшлифованные40142613 по запросу
K0149.15010Aгладко отшлифованные50183417 по запросу
K0149.16312Aгладко отшлифованные63204221 по запросу
K0149.18016Aгладко отшлифованные80255225 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33