Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма L, с наружной резьбой
K0149_L

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма L,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Алюминий.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Рукоятка звездообразная гладко отшлифована, Без покрытия.
Установочный штифт и поперечный штифт Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0149_L Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма L, с наружной резьбой 223 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1

D2HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0149.64008X20Lгладко отшлифованныеM840142520 по запросу
K0149.64008X25Lгладко отшлифованныеM840142525 по запросу
K0149.64008X30Lгладко отшлифованныеM840142530 по запросу
K0149.64008X40Lгладко отшлифованныеM840142540 по запросу
K0149.65010X25Lгладко отшлифованныеM1050183225 по запросу
K0149.65010X30Lгладко отшлифованныеM1050183230 по запросу
K0149.65010X40Lгладко отшлифованныеM1050183240 по запросу
K0149.65010X50Lгладко отшлифованныеM1050183250 по запросу
K0149.66312X30Lгладко отшлифованныеM1263204030 по запросу
K0149.66312X40Lгладко отшлифованныеM1263204040 по запросу
K0149.66312X50Lгладко отшлифованныеM1263204050 по запросу
K0149.66312X60Lгладко отшлифованныеM1263204060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33