Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ottone.Versione:nichelato.Nota:La vite di regolazione è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza K1502.Accessori:Filo metallico con sfera K2023.
Guaina con anima interna K2024.
Capoguaina K2025.
Nipplo a vite K2027.
Dado esagonale K0700.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2026 Viti di regolazione 138 kB

Disegni

Viti di regolazione

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1

D2LL1L2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2026.0306X24ottonenichelatoM67334248,58 su richiesta