Gruppi merceologici
Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio
K0260_E

Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione:Acciaio passivato blu.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0260_E Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio 191 kB

Disegni

Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0260.3106E64016,5301310 su richiesta
K0260.3208E85018351514 su richiesta
K0260.3310E106322401714 su richiesta