Gruppi merceologici
Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno, forma A
K1138_A

Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.Versione:nero o arancione.Nota:Viti idonee ISO 4014.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1138_A Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno, forma A 154 kB

Disegni

Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
per
viti
D1HSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1138.00040AneroM4175,57 su richiesta
K1138.00050AneroM5206,58 su richiesta
K1138.00060AneroM625810 su richiesta
K1138.00080AneroM8361013 su richiesta
K1138.00100AneroM10361017 su richiesta
K1138.01040AarancioM4175,57 su richiesta
K1138.01050AarancioM5206,58 su richiesta
K1138.01060AarancioM625810 su richiesta
K1138.01080AarancioM8361013 su richiesta
K1138.01100AarancioM10361017 su richiesta