Gruppi merceologici
Impugnatura a tre lobi ergonomica con filettatura interna
K0785_IG

Impugnatura a tre lobi ergonomica con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Componenti morbidi in elastomero termoplastico.
Bussola acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Combinazioni di colori standard disponibili:
grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
Su richiesta:Altre versioni.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0785_IG Impugnatura a tre lobi ergonomica con filettatura interna 162 kB

Disegni

Impugnatura a tre lobi ergonomica con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0785.8008KacciaioM88026371017 su richiesta
K0785.8010KacciaioM108026371017 su richiesta
K0785.8012KacciaioM128026371017 su richiesta
K0785.08008Kacciaio inoxM88026371017 su richiesta
K0785.08010Kacciaio inoxM108026371017 su richiesta
K0785.08012Kacciaio inoxM128026371017 su richiesta