Gruppi merceologici
Pomelli a lobi biopolimerici filettatura interna
K0155_IG

Pomelli a lobi biopolimerici filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Biopolimero. Boccola in acciaio.Versione:Bussola zincata, passivata blu.Vantaggi:Questa bioplastica è realizzata interamente con materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Conservazione di fonti fossili non rinnovabili.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali, gestite in modo sostenibile in Germania.
Caratteristiche:Buona resistenza meccanica (testata, con doppio controllo della sicurezza).
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Adatto per uso esterno (non biodegradabile).
Buona resistenza agli acidi forti e alle soluzioni alcaline.
Resistenza temporanea ad alcool, combustibili, oli minerali, grassi.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0155_IG Pomelli a lobi biopolimerici filettatura interna 216 kB
 Nota tecnica NATURE grip 233 kB

Disegni

Pomelli a lobi biopolimerici filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Colore
corpo base
DD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0155.102051143Kfaggio naturaleM53214201010 su richiesta
K0155.10206143Kfaggio naturaleM63214201010 su richiesta
K0155.10208143Kfaggio naturaleM84018251314 su richiesta
K0155.102081143Kfaggio naturaleM85022321714 su richiesta
K0155.102101143Kfaggio naturaleM104018251314 su richiesta
K0155.10210143Kfaggio naturaleM105022321714 su richiesta
K0155.102121143Kfaggio naturaleM125022321718 su richiesta
K0155.10205190Kgrigio nerastro RAL 7021M53214201010 su richiesta
K0155.1020690Kgrigio nerastro RAL 7021M63214201010 su richiesta
K0155.1020890Kgrigio nerastro RAL 7021M84018251314 su richiesta
K0155.10208190Kgrigio nerastro RAL 7021M85022321714 su richiesta
K0155.10210190Kgrigio nerastro RAL 7021M104018251314 su richiesta
K0155.1021090Kgrigio nerastro RAL 7021M105022321714 su richiesta
K0155.10212190Kgrigio nerastro RAL 7021M125022321718 su richiesta