Gruppi merceologici
Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con boccola in acciaio sporgente
K1794

Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..

Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1794 Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con boccola in acciaio sporgente 171 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con boccola in acciaio sporgente

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
DD1D2HH2H3LTOmologazione /
Certificazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1794.1325053172Kblu oltremare RAL 5002M525101897-9FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1332063172Kblu oltremare RAL 5002M63213,522129,5-12FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1340063172Kblu oltremare RAL 5002M64013,5261410-12FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1340083172Kblu oltremare RAL 5002M84013,5261410-12FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1350083172Kblu oltremare RAL 5002M85019321812-17FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1350103172Kblu oltremare RAL 5002M105019321812-17FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1325053172X10Lblu oltremare RAL 5002M52510189710-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1325053172X15Lblu oltremare RAL 5002M52510189715-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1325053172X20Lblu oltremare RAL 5002M52510189720-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1332063172X10Lblu oltremare RAL 5002M63213,522129,510-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1332063172X15Lblu oltremare RAL 5002M63213,522129,515-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1332063172X20Lblu oltremare RAL 5002M63213,522129,520-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1332063172X25Lblu oltremare RAL 5002M63213,522129,525-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1332063172X30Lblu oltremare RAL 5002M63213,522129,530-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1340083172X15Lblu oltremare RAL 5002M84013,526141015-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1340083172X20Lblu oltremare RAL 5002M84013,526141020-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1340083172X25Lblu oltremare RAL 5002M84013,526141025-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1340083172X30Lblu oltremare RAL 5002M84013,526141030-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1340083172X40Lblu oltremare RAL 5002M84013,526141040-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1340083172X50Lblu oltremare RAL 5002M84013,526141050-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1350103172X20Lblu oltremare RAL 5002M10501932181220-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1350103172X25Lblu oltremare RAL 5002M10501932181225-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1350103172X30Lblu oltremare RAL 5002M10501932181230-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1350103172X40Lblu oltremare RAL 5002M10501932181240-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1350103172X50Lblu oltremare RAL 5002M10501932181250-FDA + EU10/2011 su richiesta
K1794.1350103172X60Lblu oltremare RAL 5002M10501932181260-FDA + EU10/2011 su richiesta