Gruppi merceologici
Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente
K1794

Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Poliammide termoplastica rinforzata, antibatterica, grigio ardesia RAL 7015.
Parti in acciaio in acciaio inox 1.4305.
Versione:Parti metalliche in acciaio inox, non trattato.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici.

I prodotti KIPP MEDI grip antibatterici sono dotati di un'elevata efficacia contro un'ampia gamma di microorganismi nocivi, come batteri, funghi e anche batteri multiresistenti (ad es. MRSA)

Nella plastica utilizzata sono integrate delle particelle di MicroSilver con azione antibatterica, che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Meccanismo d'azione:
Gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Sui prodotti MEDI grip si verifica dunque una costante riduzione dei germi presenti (controllo e conferma da parte di un laboratorio di prova accreditato).
Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione), nessun effetto collaterale tossico (biocompatibile).
I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.
Su richiesta:Versioni speciali.Uso:Installazione in macchine, apparecchiature e impianti nonché strutture utilizzate in ambienti con elevati requisiti di igiene (ad es. ospedali, studi medici, strutture di riabilitazione, produzione di prodotti alimentari). Impiego in strutture pubbliche e ad alta frequentazione (ad es. case di cura, scuole materne).Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1794 Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente 169 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
DD1D2HH2H3LTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1794.1225052144Kgrigio ardesia RAL 7015M525101897-9 su richiesta
K1794.1232062144Kgrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,5-12 su richiesta
K1794.1240062144Kgrigio ardesia RAL 7015M64013,5261410-12 su richiesta
K1794.1240082144Kgrigio ardesia RAL 7015M84013,5261410-12 su richiesta
K1794.1250082144Kgrigio ardesia RAL 7015M85019321812-17 su richiesta
K1794.1250102144Kgrigio ardesia RAL 7015M105019321812-17 su richiesta
K1794.1225052144X10Lgrigio ardesia RAL 7015M52510189710- su richiesta
K1794.1225052144X15Lgrigio ardesia RAL 7015M52510189715- su richiesta
K1794.1225052144X20Lgrigio ardesia RAL 7015M52510189720- su richiesta
K1794.1232062144X10Lgrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,510- su richiesta
K1794.1232062144X15Lgrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,515- su richiesta
K1794.1232062144X20Lgrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,520- su richiesta
K1794.1232062144X25Lgrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,525- su richiesta
K1794.1232062144X30Lgrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,530- su richiesta
K1794.1240082144X15Lgrigio ardesia RAL 7015M84013,526141015- su richiesta
K1794.1240082144X20Lgrigio ardesia RAL 7015M84013,526141020- su richiesta
K1794.1240082144X25Lgrigio ardesia RAL 7015M84013,526141025- su richiesta
K1794.1240082144X30Lgrigio ardesia RAL 7015M84013,526141030- su richiesta
K1794.1240082144X40Lgrigio ardesia RAL 7015M84013,526141040- su richiesta
K1794.1240082144X50Lgrigio ardesia RAL 7015M84013,526141050- su richiesta
K1794.1250102144X20Lgrigio ardesia RAL 7015M10501932181220- su richiesta
K1794.1250102144X25Lgrigio ardesia RAL 7015M10501932181225- su richiesta
K1794.1250102144X30Lgrigio ardesia RAL 7015M10501932181230- su richiesta
K1794.1250102144X40Lgrigio ardesia RAL 7015M10501932181240- su richiesta
K1794.1250102144X50Lgrigio ardesia RAL 7015M10501932181250- su richiesta
K1794.1250102144X60Lgrigio ardesia RAL 7015M10501932181260- su richiesta