Gruppi merceologici
Manopole a lobi in plastica con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata
K1514_K

Manopole a lobi in plastica con boccola sporgente in acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La manopola a lobi in resina termoindurente si contraddistingue per un contorno maniglia chiuso. La superficie di contatto della boccola in acciaio sporgente è in posizione orizzontale rispetto all'asse filettato e consente un collegamento a vite stabile. Materiale:

Termoindurente PF 31.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Vantaggi:Superficie di contatto resistente all'usura
Contorno impugnatura chiuso
Su richiesta:Forma H: bussola con foro ciecoParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1514_K Manopole a lobi in plastica con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata 225 kB

Disegni

Manopole a lobi in plastica con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
FormaD

D1D2HH2H3TStatoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1514.23206acciaioKM63213,523139,512in uscita su richiesta
-acciaioKM64013,525131012in uscita 0,00 €
K1514.24008acciaioKM84013,525131012 su richiesta
K1514.25008acciaioKM8501932171217 su richiesta
K1514.25010acciaioKM10501932171217 su richiesta
K1514.26310acciaioKM10631940201517 su richiesta
K1514.26312acciaioKM12631940201517 su richiesta
K1514.33206acciaio inoxKM63213,523139,512in uscita su richiesta
K1514.34006acciaio inoxKM64013,525131012in uscita su richiesta
K1514.34008acciaio inoxKM84013,525131012 su richiesta
K1514.35008acciaio inoxKM8501932171217 su richiesta
K1514.35010acciaio inoxKM10501932171217 su richiesta
K1514.36310acciaio inoxKM10631940201517 su richiesta
K1514.36312acciaio inoxKM12631940201517 su richiesta