Gruppi merceologici
Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable, forma L, con filettatura esterna
K0153_L

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.

Versione:Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Nota:L'additivo per la rilevazione del metallo può causare parziali deviazioni di colore della superficie plastica.Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:per la rilevazione del metallo.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0153_L Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable, forma L, con filettatura esterna 201 kB

Disegni

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable, forma L, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2HH2H3LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0153.14506X20LM63213,521119,520 su richiesta
K0153.14508X20LM84013,525131020 su richiesta
K0153.14508X30LM84013,525131030 su richiesta
K0153.14510X30LM10501950321230 su richiesta
K0153.14510X40LM10501950321240 su richiesta