Gruppi merceologici
Pomelli a lobi, forma K, con bussola filettata
K1090_K

Pomelli a lobi, forma K, con bussola filettata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Versione:Impugnatura nera.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1090_K Pomelli a lobi, forma K, con bussola filettata 172 kB

Disegni

Pomelli a lobi, forma K, con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2D6HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1090.23005KM5301592211141,5 su richiesta
K1090.23006KM6301592211101,5 su richiesta
K1090.24006KM640171224,512161 su richiesta
K1090.24008KM840171224,512141 su richiesta
K1090.24010KM1040171224,512141 su richiesta
K1090.25008KM8502014,52915,5141,5 su richiesta
K1090.25010KM10502014,52915,5141,5 su richiesta
K1090.25012KM12502014,52915,5181,5 su richiesta
K1090.26010KM106024183418211,5 su richiesta
K1090.26012KM126024183418181,5 su richiesta