Gruppi merceologici
Impugnature a galletto "Miniwing" biopolimeriche con filettatura interna
K0274_IG

Impugnature a galletto "Miniwing" biopolimeriche con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Bussola o perno filettato in acciaio inox non trattato.
Nota:Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x).
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).
Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0274_IG Impugnature a galletto "Miniwing" biopolimeriche con filettatura interna 214 kB

Disegni

Impugnature a galletto "Miniwing" biopolimeriche con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
ABD

D2HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0274.100004143Kfaggio naturale2813M4121513,32,36 su richiesta
K0274.100005143Kfaggio naturale2813M5121513,32,38 su richiesta
K0274.100006143Kfaggio naturale2813M6121513,32,38 su richiesta
K0274.10000490Kgrigio nerastro RAL 70212813M4121513,32,36 su richiesta
K0274.10000590Kgrigio nerastro RAL 70212813M5121513,32,38 su richiesta
K0274.10000690Kgrigio nerastro RAL 70212813M6121513,32,38 su richiesta