Gruppi merceologici
Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma L, filettatura esterna
K2041_L

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma L, filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale:

Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione:lucidata o sabbiata.Nota:La filettatura M5 è compatibile con la rondella di tenuta Hygienic USIT® K1491.Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491 per le superfici di avvitamento.

Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2041_L Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma L, filettatura esterna 152 kB

Disegni

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma L, filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaChiave
in acciaio
Superficie
corpo base
ABD

D2HH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2041.6280412X8L1.4308lucidato2813M411,8152,2513,258 su richiesta
K2041.6280512X10L1.4308lucidato2813M511,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280512X15L1.4308lucidato2813M511,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280512X20L1.4308lucidato2813M511,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280612X10L1.4308lucidato2813M611,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280612X15L1.4308lucidato2813M611,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280612X20L1.4308lucidato2813M611,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280612X25L1.4308lucidato2813M611,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280612X30L1.4308lucidato2813M611,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280812X20L1.4308lucidato2813M811,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280812X25L1.4308lucidato2813M811,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280812X30L1.4308lucidato2813M811,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280812X40L1.4308lucidato2813M811,8152,2513,2540 su richiesta
K2041.6280411X8L1.4308sabbiata2813M411,8152,2513,258 su richiesta
K2041.6280511X10L1.4308sabbiata2813M511,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280511X15L1.4308sabbiata2813M511,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280511X20L1.4308sabbiata2813M511,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280611X10L1.4308sabbiata2813M611,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280611X15L1.4308sabbiata2813M611,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280611X20L1.4308sabbiata2813M611,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280611X25L1.4308sabbiata2813M611,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280611X30L1.4308sabbiata2813M611,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280811X20L1.4308sabbiata2813M811,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280811X25L1.4308sabbiata2813M811,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280811X30L1.4308sabbiata2813M811,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280811X40L1.4308sabbiata2813M811,8152,2513,2540 su richiesta
K2041.6280422X8L1.4404lucidato2813M411,8152,2513,258 su richiesta
K2041.6280522X10L1.4404lucidato2813M511,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280522X15L1.4404lucidato2813M511,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280522X20L1.4404lucidato2813M511,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280622X10L1.4404lucidato2813M611,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280622X15L1.4404lucidato2813M611,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280622X20L1.4404lucidato2813M611,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280622X25L1.4404lucidato2813M611,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280622X30L1.4404lucidato2813M611,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280822X20L1.4404lucidato2813M811,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280822X25L1.4404lucidato2813M811,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280822X30L1.4404lucidato2813M811,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280822X40L1.4404lucidato2813M811,8152,2513,2540 su richiesta
K2041.6280421X8L1.4404sabbiata2813M411,8152,2513,258 su richiesta
K2041.6280521X10L1.4404sabbiata2813M511,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280521X15L1.4404sabbiata2813M511,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280521X20L1.4404sabbiata2813M511,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280621X10L1.4404sabbiata2813M611,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280621X15L1.4404sabbiata2813M611,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280621X20L1.4404sabbiata2813M611,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280621X25L1.4404sabbiata2813M611,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280621X30L1.4404sabbiata2813M611,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280821X20L1.4404sabbiata2813M811,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280821X25L1.4404sabbiata2813M811,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280821X30L1.4404sabbiata2813M811,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280821X40L1.4404sabbiata2813M811,8152,2513,2540 su richiesta