Группы товаров
Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали с внутренней резьбой
K0276_IG

Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка, сталь оцинкованная.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0276_IG Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали с внутренней резьбой 238 kB

Чертежи

Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0276.3206KM6321517129 по запросу
K0276.4008KM8401820,514,511 по запросу
K0276.5010KM105020251814 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33