Группы товаров
T-образные рукоятки, с внутренней резьбой
K0181_IG

T-образные рукоятки, с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка, сталь, оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие цвета.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0181_IG T-образные рукоятки, с внутренней резьбой 129 kB

Чертежи

T-образные рукоятки, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDD3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0181.17006K7022M619,638,820,212 по запросу
K0181.17008K7022M819,638,820,214 по запросу
K0181.17010K7022M1019,638,820,214 по запросу
K0181.18008K8025M822,3442314 по запросу
K0181.18010K8025M1022,3442322 по запросу
K0181.19010K9028M102549,62622 по запросу
K0181.19012K9028M122549,62621 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33