Группы товаров
Ручки круглые, термопласт DIN 319 расширенный, форма C, с полимерной резьбой
K0158_C

Ручки круглые, термопласт DIN 319 расширенный, форма C, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.Исполнение: чёрный.По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0158_C Ручки круглые, термопласт DIN 319 расширенный, форма C, с полимерной резьбой 187 kB

Чертежи

Ручки круглые, термопласт DIN 319 расширенный, форма C, с полимерной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0158.11604CM4168156 по запросу
K0158.11605CM5168157,5 по запросу
K0158.12005CM52012187,5 по запросу
K0158.12006CM62012189 по запросу
K0158.12506CM6251522,59 по запросу
K0158.12508CM8251522,512 по запросу
K0158.13208CM832182912 по запросу
K0158.13210CM1032182915 по запросу
K0158.14010CM1040223715 по запросу
K0158.14012CM1240223715 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33