Группы товаров
Ручки-гайки с рифлением из стали DIN 6303, форма B, с отверстием под штифт
K0137_B

Ручки-гайки с рифлением из стали DIN 6303, форма B, с отверстием...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Автоматная сталь, вороненая.Указание:С целью улучшения тактильных свойств был выбран больший шаг в отступление от стандарта DIN.Указание на чертеже:
Форма B: с отверстием под штифт
- Просверлить и расточить отверстие под штифт при сборке.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0137_B Ручки-гайки с рифлением из стали DIN 6303, форма B, с отверстием под штифт 201 kB

Чертежи

Ручки-гайки с рифлением из стали DIN 6303, форма B, с отверстием под штифт

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
основы
DD1D3D4D5
просверленный
EHKTподходящий
цилиндрический
штифт ISO 2338
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0137.205BАвтоматная стальM52014151,42,512871,5 по запросу
K0137.206BАвтоматная стальM62416181,42,5141081,5 по запросу
K0137.208BАвтоматная стальM83020241,931712102 по запросу
K0137.210BАвтоматная стальM103628302,942014123 по запросу
K0137.212BАвтоматная стальM124032343,942416144 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33