Группы товаров
Ручки-гайки с рифлением из стали и нержавеющей стали DIN 6303, форма A, без отверстия под штифт
K0137_A

Ручки-гайки с рифлением из стали и нержавеющей стали DIN 6303,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Автоматная сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Автоматная сталь, вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:С целью улучшения тактильных свойств был выбран больший шаг в отступление от стандарта DIN.Указание на чертеже:
Форма А: без отверстия под штифт
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0137_A Ручки-гайки с рифлением из стали и нержавеющей стали DIN 6303, форма A, без отверстия под штифт 179 kB

Чертежи

Ручки-гайки с рифлением из стали и нержавеющей стали DIN 6303, форма A, без отверстия под штифт

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D3D4HKTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0137.105AАвтоматная стальM52014151287 по запросу
K0137.106AАвтоматная стальM624161814108 по запросу
K0137.108AАвтоматная стальM8302024171210 по запросу
K0137.110AАвтоматная стальM10362830201412 по запросу
K0137.112AАвтоматная стальM12403234241614 по запросу
K0137.1052Aнержавеющая стальM52014151287 по запросу
K0137.1062Aнержавеющая стальM624161814108 по запросу
K0137.1082Aнержавеющая стальM8302024171210 по запросу
K0137.1102Aнержавеющая стальM10362830201412 по запросу
K0137.1122Aнержавеющая стальM12403234241614 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33