Группы товаров
Ручки звездообразные подобные DIN 6336, без втулки с калибровым отверстием, форма G
K0155_G

Ручки звездообразные подобные DIN 6336, без втулки с калибровым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт чёрный.По запросу:Другие цвета и надписи, такие, как фирменные логотипы или символы.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155_G Ручки звездообразные подобные DIN 6336, без втулки с калибровым отверстием, форма G 141 kB

Чертежи

Ручки звездообразные подобные DIN 6336, без втулки с калибровым отверстием, форма G

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.305Gчёрный5251216810 по запросу
K0155.3055Gсветло-серый RAL 70355251216810 по запросу
K0155.3056Gярко-красный RAL 30205251216810 по запросу
K0155.3057Gярко-жёлтый RAL 10215251216810 по запросу
K0155.306Gчёрный63214201010 по запросу
K0155.3065Gсветло-серый RAL 703563214201010 по запросу
K0155.3066Gярко-красный RAL 302063214201010 по запросу
K0155.3067Gярко-жёлтый RAL 102163214201010 по запросу
K0155.308Gчёрный84018251314 по запросу
K0155.3085Gсветло-серый RAL 703584018251314 по запросу
K0155.3086Gярко-красный RAL 302084018251314 по запросу
K0155.3087Gярко-жёлтый RAL 102184018251314 по запросу
K0155.310Gчёрный105022321714 по запросу
K0155.3105Gсветло-серый RAL 7035105022321714 по запросу
K0155.3106Gярко-красный RAL 3020105022321714 по запросу
K0155.3107Gярко-жёлтый RAL 1021105022321714 по запросу
K0155.312Gчёрный126326402118 по запросу
K0155.3125Gсветло-серый RAL 7035126326402118 по запросу
K0155.3126Gярко-красный RAL 3020126326402118 по запросу
K0155.3127Gярко-жёлтый RAL 1021126326402118 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33