Группы товаров
Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником, форма A
K1138_A

Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.Исполнение: черный или оранжевый цвет.Указание:Подходящие болты ISO 4014.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1138_A Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником, форма A 158 kB

Чертежи

Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
для
болтов
D1HSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1138.00040AчерныйM4175,57 по запросу
K1138.00050AчерныйM5206,58 по запросу
K1138.00060AчерныйM625810 по запросу
K1138.00080AчерныйM8361013 по запросу
K1138.00100AчерныйM10361017 по запросу
K1138.01040AоранжевыйM4175,57 по запросу
K1138.01050AоранжевыйM5206,58 по запросу
K1138.01060AоранжевыйM625810 по запросу
K1138.01080AоранжевыйM8361013 по запросу
K1138.01100AоранжевыйM10361017 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33