Группы товаров
Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма E, глухое резьбовое отверстие
K2041_E

Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма E, глухое...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Ручка-барашек Miniwing имеет эргономичную и компактную конструкцию.
Используемые материалы обеспечивают универсальное применение, включая условия со строжайшими требованиями к коррозионной устойчивости.
Материал:

Нержавеющая сталь 1.4308 или 1.4404.

Исполнение: полированный или c пескоструйной обработкой.Указание:Резьба M5 совместима с уплотнительной шайбой Hygienic USIT® K1491.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491 для привинчиваемых стыковых поверхностей.

Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2041_E Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма E, глухое резьбовое отверстие 169 kB

Чертежи

Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма E, глухое резьбовое отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаВид
стали
Поверхность
корпуса
ABD

D2HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2041.5280412E1.4308полированный2813M411,8152,2513,256 по запросу
K2041.5280512E1.4308полированный2813M511,8152,2513,257,5 по запросу
K2041.5280612E1.4308полированный2813M611,8152,2513,259 по запросу
K2041.5280812E1.4308полированный2813M811,8152,2513,259 по запросу
K2041.5280411E1.4308отпескоструенный2813M411,8152,2513,256 по запросу
K2041.5280511E1.4308отпескоструенный2813M511,8152,2513,257,5 по запросу
K2041.5280611E1.4308отпескоструенный2813M611,8152,2513,259 по запросу
K2041.5280811E1.4308отпескоструенный2813M811,8152,2513,259 по запросу
K2041.5280422E1.4404полированный2813M411,8152,2513,256 по запросу
K2041.5280522E1.4404полированный2813M511,8152,2513,257,5 по запросу
K2041.5280622E1.4404полированный2813M611,8152,2513,259 по запросу
K2041.5280822E1.4404полированный2813M811,8152,2513,259 по запросу
K2041.5280421E1.4404отпескоструенный2813M411,8152,2513,256 по запросу
K2041.5280521E1.4404отпескоструенный2813M511,8152,2513,257,5 по запросу
K2041.5280621E1.4404отпескоструенный2813M611,8152,2513,259 по запросу
K2041.5280821E1.4404отпескоструенный2813M811,8152,2513,259 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33