Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кнопки, дуропласт PF 31.
Стержень из стали или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Вороненая сталь, пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0179_B Рукоятки, форма B 99,6 kB

Чертежи

Рукоятки, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
ФормаD

D1D2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0179.708X35СтальворонёныйB8M62335960 по запросу
K0179.708X50СтальворонёныйB8M62350960 по запросу
K0179.708X65СтальворонёныйB8M62365960 по запросу
K0179.710X50СтальворонёныйB10M826501370 по запросу
K0179.710X65СтальворонёныйB10M826651370 по запросу
K0179.710X80СтальворонёныйB10M826801370 по запросу
K0179.710X100СтальворонёныйB10M8261001370 по запросу
K0179.712X65СтальворонёныйB12M1035651585 по запросу
K0179.712X80СтальворонёныйB12M1035801585 по запросу
K0179.712X100СтальворонёныйB12M10351001585 по запросу
K0179.712X125СтальворонёныйB12M10351251585 по запросу
K0179.714X80СтальворонёныйB14M1235801685 по запросу
K0179.714X100СтальворонёныйB14M12351001685 по запросу
K0179.714X125СтальворонёныйB14M12351251685 по запросу
K0179.714X160СтальворонёныйB14M12351601685 по запросу
K0179.2708X35Стальголубой цветB8M62335960 по запросу
K0179.2708X50Стальголубой цветB8M62350960 по запросу
K0179.2708X65Стальголубой цветB8M62365960 по запросу
K0179.2710X50Стальголубой цветB10M826501370 по запросу
K0179.2710X65Стальголубой цветB10M826651370 по запросу
K0179.2710X80Стальголубой цветB10M826801370 по запросу
K0179.2710X100Стальголубой цветB10M8261001370 по запросу
K0179.2712X65Стальголубой цветB12M1035651585 по запросу
K0179.2712X80Стальголубой цветB12M1035801585 по запросу
K0179.2712X100Стальголубой цветB12M10351001585 по запросу
K0179.2712X125Стальголубой цветB12M10351251585 по запросу
K0179.2714X80Стальголубой цветB14M1235801685 по запросу
K0179.2714X100Стальголубой цветB14M12351001685 по запросу
K0179.2714X125Стальголубой цветB14M12351251685 по запросу
K0179.2714X160Стальголубой цветB14M12351601685 по запросу
K0179.1708X35нержавеющая стальзачищенныйB8M62335960 по запросу
K0179.1708X50нержавеющая стальзачищенныйB8M62350960 по запросу
K0179.1708X65нержавеющая стальзачищенныйB8M62365960 по запросу
K0179.1710X50нержавеющая стальзачищенныйB10M826501370 по запросу
K0179.1710X65нержавеющая стальзачищенныйB10M826651370 по запросу
K0179.1710X80нержавеющая стальзачищенныйB10M826801370 по запросу
K0179.1710X100нержавеющая стальзачищенныйB10M8261001370 по запросу
K0179.1712X65нержавеющая стальзачищенныйB12M1035651585 по запросу
K0179.1712X80нержавеющая стальзачищенныйB12M1035801585 по запросу
K0179.1712X100нержавеющая стальзачищенныйB12M10351001585 по запросу
K0179.1712X125нержавеющая стальзачищенныйB12M10351251585 по запросу
K0179.1714X80нержавеющая стальзачищенныйB14M1235801685 по запросу
K0179.1714X100нержавеющая стальзачищенныйB14M12351001685 по запросу
K0179.1714X125нержавеющая стальзачищенныйB14M12351251685 по запросу
K0179.1714X160нержавеющая стальзачищенныйB14M12351601685 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33