Группы товаров
Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма C, глухое отверстие
K0147_C

Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма C, глухое...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:чугун GJL 200.Исполнение: гладко отшлифованные.
Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0147_C Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма C, глухое отверстие 101 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма C, глухое отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1D

D1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0147.306Cгладко отшлифованные6321220101215 по запросу
K0147.308Cгладко отшлифованные8401425141518 по запросу
K0147.310Cгладко отшлифованные10501832201821 по запросу
K0147.312Cгладко отшлифованные12632040252225 по запросу
K0147.316Cгладко отшлифованные16802550302832 по запросу
K0147.320Cгладко отшлифованные201003263383640 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33