Группы товаров
Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336, тальные части из нержавеющей стали, внутренняя резьба, форма KS
K0154_KS

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Звездообразная рукоятка из термопласта, втулка из нержавеющей стали 1.4305.
Стопорная лента из эластичного термопластичного уретана (TPU).

Исполнение: Втулка, Без покрытия.Указание:С помощью стопорной ленты звездообразная рукоятка может стать невыпадаемой при закреплении на основной части.Звездообразная рукоятка остается в непосредственной близости от части оборудования.
Таким образом упрощается монтаж/демонтаж звездообразной рукоятки и она становится невыпадаемой частью.
Монтаж:Монтаж выполняется в ненатянутом состоянии ленты.
Необходимо следить за состоянием крышки: прикручена или откручена.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0154_KS Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336, тальные части из нержавеющей стали, внутренняя резьба, форма KS 324 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336, тальные части из нержавеющей стали, внутренняя резьба, форма KS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D8HH3H5 макс.TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0154.604KSчёрно-серый RAL 7021M425121682210 по запросу
K0154.6045KSсветло-серый RAL 7035M425121682210 по запросу
K0154.6046KSярко-красный RAL 3020M425121682210 по запросу
K0154.6047KSярко-жёлтый RAL 1021M425121682210 по запросу
K0154.605KSчёрно-серый RAL 7021M525121682210  по запросу
K0154.6055KSсветло-серый RAL 7035M525121682210  по запросу
K0154.6056KSярко-красный RAL 3020M525121682210  по запросу
K0154.6057KSярко-жёлтый RAL 1021M525121682210  по запросу
K0154.6061KSчёрно-серый RAL 7021M625121682210 по запросу
K0154.60615KSсветло-серый RAL 7035M625121682210 по запросу
K0154.60616KSярко-красный RAL 3020M625121682210 по запросу
K0154.60617KSярко-жёлтый RAL 1021M625121682210 по запросу
K0154.6051KSчёрно-серый RAL 7021M5321420102610 по запросу
K0154.60515KSсветло-серый RAL 7035M5321420102610 по запросу
K0154.60516KSярко-красный RAL 3020M5321420102610 по запросу
K0154.60517KSярко-жёлтый RAL 1021M5321420102610 по запросу
K0154.606KSчёрно-серый RAL 7021M6321420102610  по запросу
K0154.6065KSсветло-серый RAL 7035M6321420102610  по запросу
K0154.6066KSярко-красный RAL 3020M6321420102610  по запросу
K0154.6067KSярко-жёлтый RAL 1021M6321420102610  по запросу
K0154.608KSчёрно-серый RAL 7021M8401825133114  по запросу
K0154.6085KSсветло-серый RAL 7035M8401825133114  по запросу
K0154.6086KSярко-красный RAL 3020M8401825133114  по запросу
K0154.6087KSярко-жёлтый RAL 1021M8401825133114  по запросу
K0154.6101KSчёрно-серый RAL 7021M10401825133114 по запросу
K0154.61015KSсветло-серый RAL 7035M10401825133114 по запросу
K0154.61016KSярко-красный RAL 3020M10401825133114 по запросу
K0154.61017KSярко-жёлтый RAL 1021M10401825133114 по запросу
K0154.6081KSчёрно-серый RAL 7021M8502232173814 по запросу
K0154.60815KSсветло-серый RAL 7035M8502232173814 по запросу
K0154.60816KSярко-красный RAL 3020M8502232173814 по запросу
K0154.60817KSярко-жёлтый RAL 1021M8502232173814 по запросу
K0154.610KSчёрно-серый RAL 7021M10502232173814  по запросу
K0154.6105KSсветло-серый RAL 7035M10502232173814  по запросу
K0154.6106KSярко-красный RAL 3020M10502232173814  по запросу
K0154.6107KSярко-жёлтый RAL 1021M10502232173814  по запросу
K0154.6121KSчёрно-серый RAL 7021M12502232173818 по запросу
K0154.61215KSсветло-серый RAL 7035M12502232173818 по запросу
K0154.61216KSярко-красный RAL 3020M12502232173818 по запросу
K0154.61217KSярко-жёлтый RAL 1021M12502232173818 по запросу
K0154.6102KSчёрно-серый RAL 7021M10632640214614 по запросу
K0154.61025KSсветло-серый RAL 7035M10632640214614 по запросу
K0154.61026KSярко-красный RAL 3020M10632640214614 по запросу
K0154.61027KSярко-жёлтый RAL 1021M10632640214614 по запросу
K0154.612KSчёрно-серый RAL 7021M12632640214618  по запросу
K0154.6125KSсветло-серый RAL 7035M12632640214618  по запросу
K0154.6126KSярко-красный RAL 3020M12632640214618  по запросу
K0154.6127KSярко-жёлтый RAL 1021M12632640214618  по запросу
K0154.616KSчёрно-серый RAL 7021M16632640214618 по запросу
K0154.6165KSсветло-серый RAL 7035M16632640214618 по запросу
K0154.6166KSярко-красный RAL 3020M16632640214618 по запросу
K0154.6167KSярко-жёлтый RAL 1021M16632640214618 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33