Группы товаров
Крестообразные рукоятки из пластмассы, антибактериальные, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба
K1794_L

Крестообразные рукоятки из пластмассы, антибактериальные,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамидный термопласт усиленный, антибактериальный, сланцево-серый RAL 7015.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Металлические части из нержавеющей стали, без покрытия.Указание:Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.Применение:Данные крестообразные рукоятки разработаны специально для применения в условиях со строгими требованиями к гигиене. Замкнутый контур ручки с гладкой поверхностью очень легко чистится.

Антибактериальные изделия KIPP MEDIgrip обладают высокой эффективностью в отношении целого ряда вредоносных микроорганизмов: бактерий, грибков и других, а также полирезистентных бактерий (например, MRSA).
В используемую пластмассу включены микрочастицы серебра, которые обладают антибактериальным действием, что обеспечивает эффективность на протяжении полного цикла жизни изделия.

Принцип действия: благодаря ионам серебра на поверхности изделия эффективно замедляется рост вредных микроорганизмов, при этом непрерывно сокращается численность имеющихся микроорганизмов на изделиях MEDIgrip (проверено и подтверждено аккредитованной контрольной лабораторией).
Между циклами очищения значительно снижается риск инфекции при контакте с данными изделиями.
Преимущества:Устойчивость к влажности и очистителям (при дезинфекции), отсутствие токсичных побочных воздействий (биосовместимость).
Крестообразные рукоятки затягиваются и ослабляются без использования инструментов.
Предназначены для ручной фиксации и зажатия. Различные размеры резьбы.
По запросу:Специальное исполнение.Применение:Возможна установка на станки, устройства и оборудование, а также в учреждениях, которые работают в областях с повышенными требованиями к гигиене (например, в больницах, врачебных кабинетах, реабилитационных центрах, на пищевом производстве). Возможно применение в официальных учреждениях или в учреждениях с большим потоком людей (например, в домах престарелых, детских воспитательных учреждениях).Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1794_L Крестообразные рукоятки из пластмассы, антибактериальные, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба 218 kB

Чертежи

Крестообразные рукоятки из пластмассы, антибактериальные, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Поверхность компонентаЦвет
основы
DD1D2HH2H3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.1225052144X10Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M52510189710 по запросу
K1794.1225052144X15Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M52510189715 по запросу
K1794.1225052144X20Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M52510189720 по запросу
K1794.1232062144X10Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M63213,522129,510 по запросу
K1794.1232062144X15Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M63213,522129,515 по запросу
K1794.1232062144X20Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M63213,522129,520 по запросу
K1794.1232062144X25Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M63213,522129,525 по запросу
K1794.1232062144X30Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M63213,522129,530 по запросу
K1794.1240082144X15Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M84013,526141015 по запросу
K1794.1240082144X20Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M84013,526141020 по запросу
K1794.1240082144X25Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M84013,526141025 по запросу
K1794.1240082144X30Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M84013,526141030 по запросу
K1794.1240082144X40Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M84013,526141040 по запросу
K1794.1240082144X50Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M84013,526141050 по запросу
K1794.1250102144X20Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M10501932181220 по запросу
K1794.1250102144X25Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M10501932181225 по запросу
K1794.1250102144X30Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M10501932181230 по запросу
K1794.1250102144X40Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M10501932181240 по запросу
K1794.1250102144X50Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M10501932181250 по запросу
K1794.1250102144X60Lнержавеющая стальзачищенныйшифер серый RAL 7015M10501932181260 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33