Группы товаров
Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба
K1794_L

Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Визуально обнаруживаемая промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята синего цвета, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.
Цвет создает визуально различимый контраст между промышленной фурнитурой и другими средами и материалами. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты визуально обнаруживаемой промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.
Материал:

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), визуально обнаруживаемый, соответствует EU10/2011 и FDA.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, ультрамариново-синий RAL 5002.
Стальные части из чистой нержавеющей стали.
Указание:Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.Применение:– Пищевая промышленность
– Фармацевтическая промышленность
– Упаковочная промышленность
Диапазон температур:от –20 до +100 °C.Преимущества:Визуально обнаруживаемый.
Ультрамариново-синий RAL 5002.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.
По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS

Чертежи

Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Поверхность компонентаЦвет
основы
DD1D2HH2H3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.1325053172X10Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M52510189710 по запросу
K1794.1325053172X15Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M52510189715 по запросу
K1794.1325053172X20Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M52510189720 по запросу
K1794.1332063172X10Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,510 по запросу
K1794.1332063172X15Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,515 по запросу
K1794.1332063172X20Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,520 по запросу
K1794.1332063172X25Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,525 по запросу
K1794.1332063172X30Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,530 по запросу
K1794.1340083172X15Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141015 по запросу
K1794.1340083172X20Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141020 по запросу
K1794.1340083172X25Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141025 по запросу
K1794.1340083172X30Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141030 по запросу
K1794.1340083172X40Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141040 по запросу
K1794.1340083172X50Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141050 по запросу
K1794.1350103172X20Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181220 по запросу
K1794.1350103172X25Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181225 по запросу
K1794.1350103172X30Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181230 по запросу
K1794.1350103172X40Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181240 по запросу
K1794.1350103172X50Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181250 по запросу
K1794.1350103172X60Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181260 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33