Группы товаров
Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой
K1794

Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые,...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Визуально обнаруживаемая промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята синего цвета, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.
Цвет создает визуально различимый контраст между промышленной фурнитурой и другими средами и материалами. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты визуально обнаруживаемой промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.
Материал:

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), визуально обнаруживаемый, соответствует EU10/2011 и FDA.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, ультрамариново-синий RAL 5002.
Стальные части из чистой нержавеющей стали.
Указание:Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.Применение:– Пищевая промышленность
– Фармацевтическая промышленность
– Упаковочная промышленность
Диапазон температур:от –20 до +100 °C.Преимущества:Визуально обнаруживаемый.
Ультрамариново-синий RAL 5002.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.
По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1794 Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой 176 kB

Чертежи (общий обзор)

Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
DD1D2HH2H3LTДопуск /
Сертификация
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.1325053172Kсиний ультрамариновый RAL 5002M525101897-9FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1332063172Kсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,5-12FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1340063172Kсиний ультрамариновый RAL 5002M64013,5261410-12FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1340083172Kсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,5261410-12FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1350083172Kсиний ультрамариновый RAL 5002M85019321812-17FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1350103172Kсиний ультрамариновый RAL 5002M105019321812-17FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1325053172X10Lсиний ультрамариновый RAL 5002M52510189710-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1325053172X15Lсиний ультрамариновый RAL 5002M52510189715-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1325053172X20Lсиний ультрамариновый RAL 5002M52510189720-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1332063172X10Lсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,510-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1332063172X15Lсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,515-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1332063172X20Lсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,520-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1332063172X25Lсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,525-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1332063172X30Lсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,530-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1340083172X15Lсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141015-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1340083172X20Lсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141020-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1340083172X25Lсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141025-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1340083172X30Lсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141030-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1340083172X40Lсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141040-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1340083172X50Lсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141050-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1350103172X20Lсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181220-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1350103172X25Lсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181225-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1350103172X30Lсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181230-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1350103172X40Lсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181240-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1350103172X50Lсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181250-FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1350103172X60Lсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181260-FDA + EU10/2011 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33