Группы товаров
Рукоятки звездообразные из биополимера, с внутренней резьбой
K0155_IG

Рукоятки звездообразные из биополимера, с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Биополимер. Втулка из стали.Исполнение: Втулка оцинкованная с синим пассивированием.Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Бережное отношение к ограниченным запасы природных ресурсов
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии.
Особенности:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Предназначено для наружного применения (биологически не разлагается).
Хорошая стойкость по отношению к сильным кислотам и щелочам.
Кратковременная стойкость к спиртам, топливу, минеральным маслам, консистентным смазкам.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155_IG Рукоятки звездообразные из биополимера, с внутренней резьбой 220 kB
 Техническое описание NATURE grip 235 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные из биополимера, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Цвет
основы
DD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.102051143KБук натуральныйM53214201010 по запросу
K0155.10206143KБук натуральныйM63214201010 по запросу
K0155.10208143KБук натуральныйM84018251314 по запросу
K0155.102081143KБук натуральныйM85022321714 по запросу
K0155.102101143KБук натуральныйM104018251314 по запросу
K0155.10210143KБук натуральныйM105022321714 по запросу
K0155.102121143KБук натуральныйM125022321718 по запросу
K0155.10205190Kчёрно-серый RAL 7021M53214201010 по запросу
K0155.1020690Kчёрно-серый RAL 7021M63214201010 по запросу
K0155.1020890Kчёрно-серый RAL 7021M84018251314 по запросу
K0155.10208190Kчёрно-серый RAL 7021M85022321714 по запросу
K0155.10210190Kчёрно-серый RAL 7021M104018251314 по запросу
K0155.1021090Kчёрно-серый RAL 7021M105022321714 по запросу
K0155.10212190Kчёрно-серый RAL 7021M125022321718 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33