Группы товаров
Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная или из нержавеющей стали
K1559

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная или из...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Зажимные поворотные ригели служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок.
Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.
Материал:Корпус из нержавеющей стали.
Палец из стали.
Поворотная головка из нержавеющей стали или термопласта PA (полиамид).
Исполнение: Корпус без покрытия.
Палец никелированный.
Поворотная ручка из полиамида, армированного стекловолокном, цвет черный.
Поворотная ручка из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Крепежные винты M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для толщины плиты 6 мм.
Возможность монтажа 2 для толщины плиты > 6 и до 20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Приведение в действие:Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «OFF».
Установите зажимной поворотный ригель на предварительно установленную крепежную плиту.
Установите поворотную ручку в положение «ON».
При полной фиксации раздастся щелчок.
Принадлежности:Крепежные плиты K1560Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Плита
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1559 Запорные замки на четверть оборота, нержавеющая сталь Поворотная ручка из пластика или нержавеющей стали 253 kB

Чертежи (общий обзор)

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная или из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Исполнение 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Крепежная
сила
Н
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1559.81625ПолиамидБолт, сталь816,3142530212914,55,5M2x314264,42,466-202,52504,81,1250≤130 °C по запросу
K1559.816ПолиамидБолт, сталь816,31834402831,5165,5M3x618356,53,466-202,54004,81,6400≤130 °C по запросу
K1559.816251нержавеющая сталь A2Болт, сталь816,3142530212914,55,5M2x314264,42,466-202,52504,81,1250≤180 °C по запросу
K1559.8161нержавеющая сталь A2Болт, сталь816,31834402831,5165,5M3x618356,53,466-202,54004,81,6400≤180 °C по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33